El panel de energía inteligente (SEP) AVENTICS ofrece una solución integral para parar de manera automática la presión de una máquina, lo que permite la optimización de los niveles de consumo de aire comprimido durante las paradas de producción. Esto reduce significativamente el costo de producción de aire comprimido debido a las fugas durante paradas prolongadas
Se trata de una solución "Plug & Play", ya que la inteligencia integrada hace que la solución sea autónoma y se adapte a cualquier tipo de máquina nueva o existente, sin tener que modificar el programa de control (programa PLC de la máquina).