El administrador de aire comprimido Emerson es una solución de monitorización y análisis lista para usar que impulsa su capacidad de visualizar y comparar el consumo de aire comprimido y gas de una máquina, línea de producción o entre varias plantas. La monitorización se alimenta por una solución en armario prediseñada compatible con Edge, que sirve de base para conectar y escalar varias máquinas y líneas mediante los sensores de caudal de aire inteligentes de la serie AF2 de AVENTICS. La aplicación de monitorización, que viene preinstalada en el dispositivo Edge, se puede configurar fácilmente y monitoriza y analiza continuamente los datos procedentes de los sensores. Transforma los datos disponibles a través de un panel integrado con indicadores clave de rendimiento (KPI) en el que se pueden visualizar fácilmente las tendencias de consumo, los costos, los puntos de referencia y el impacto del CO2, lo que permite a los usuarios obtener más información sobre las áreas en las que se deben reducir los costos de energía, mejorar la sostenibilidad y la eficiencia, y agilizar el mantenimiento, reduciendo así una fuerza laboral ampliada.