No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-F

Cilindros intercambiables sin rotación NFPA Serie F de AVENTICS™

Descripción del producto

La serie F de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos de NFPA intercambiables sin rotación para aplicaciones específicas donde la rotación del pistón no es aceptable. El diseño innovador de doble varilla del cilindro ofrece posicionamiento de precisión y movimiento lineal, lo que resulta ideal para muchas aplicaciones de alta tecnología.

Orificio
1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4"
Entorno de operación
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo
Carrera
Hasta 20" máx. (estándar)
Normas/regulaciones
NFPA
Presión máxima de funcionamiento
250 psi (aire)

Características

  • Intercambiabilidad competitiva con cilindros de aluminio NFPA.
  • El tubo de aleación de aluminio de alta resistencia, resistente a la lima ofrece una superficie de sellado sin corrosión y con resistencia a la abrasión. Esta característica ofrece un excelente rendimiento en aplicaciones de lavado profundo.
  • La combinación de banda de desgaste y junta de vástago/rascador ofrece una vida útil del cilindro más larga que la de la competencia.
  • La cabeza y la tapa están mecanizadas en base a una barra de aluminio sólida y anodizada para una mayor resistencia a la corrosión. Una ranura en la superficie de contacto del pistón crea una mayor área del pistón expuesta al aire para un desprendimiento más rápido.
  • El casquillo desmontable de hierro fundido, relleno de grafito, ofrece la mejor superficie de apoyo para el vástago cromado duro. El casquillo extralargo ofrece excelente características de carga.
  • El diseño de amortiguación flotante permite la inversión de carrera más rápida posible al proporcionar un caudal total instantáneo al pistón.

Documentos y dibujos