No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-RPG

Tenazas paralelas Numatics™ Serie RPG

Descripción del producto

Las tenazas Numatics serie RPG tienen un movimiento paralelo real que se genera mediante un pistón de doble actuación. El pistón está integrado a un mecanismo de piñón con un enlace guiado en su cuerpo para un centrado preciso. Numatics serie RPG es ideal para equipo analítico y de diagnóstico, biocombustibles, embotellado, además de aplicaciones de equipo de cocina comercial y lavandería.

Entorno operativo
Corrosivo, peligroso, interior, exterior, lavado a fondo

Características

  • El cuerpo anodizado con recubrimiento rígido está impregnado en PTFE para mayor durabilidad, brindando una alta relación fuerza/peso.
  • Las mordazas son de aleación de aluminio bronce para evitar que se rompan. El diseño tipo ranura "T" proporciona una mayor capacidad de carga
  • Interruptores de proximidad disponibles para detectar las posiciones abierta y cerrada

Documentos y dibujos