La fuente de alimentación de alto rendimiento para carril tipo DIN SDN-D ostenta una de las eficiencias más altas disponibles en el mercado hoy en día, a pesar de su pequeño tamaño. El módulo de comunicación de red SCM opcional permite realizar diagnósticos exhaustivos, ya que utiliza los protocolos de red industriales más conocidos para proporcionar datos críticos sobre la fuente de alimentación a ordenadores, PLC, DCS, HMI y otros dispositivos Para aplicaciones que requieren una fiabilidad aún mayor, combine el SDN-D con módulos de redundancia SDN. La SDN-D es la solución ideal para su uso en entornos difíciles, temperaturas extremas y ubicaciones peligrosas de todo el mundo.