No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-300

Electroválvulas ASCO™ serie 300

Descripción del producto

ASCO serie 300 es una línea de electroválvulas de servicio general diseñada para aplicaciones de caudal alto y de presión alta. Las válvulas de mando directo tienen una opción de materiales de asiento para manejar fluidos agresivos, además de un asiento resistente para cierre hermético. La serie 300 es ideal para utilizarse en equipo de análisis y diagnóstico, plantas de energía, biocombustibles, sistemas de soplado de filtros de mangas, equipo de calefacción y refinerías.

Actuador de válvula
Solenoide - Mando directo
Material del cuerpo
Latón; acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro; aceite ligero; agua
Tamaño de tubería/puerto
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 normalmente cerrada; 3 vías- 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,1 Cv a 0,5 Cv; de 0,5 Cv a 1,0 Cv
Tensión
24 CA; 110 CA; 120 CA; 480 CA; 6 CC; 12 CC; 24 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50; 50/60; 60
Entorno operativo
Peligroso; interior; exterior
Normas/regulaciones
CSA; Tipo 1; Tipo 2; Tipo 3; Tipo 3S; Tipo 4; Tipo 4X; Tipo 6; Tipo 6P; Tipo 7; Tipo 9

Características

  • No requiere presión mínima de operación
  • Construcción de latón o acero inoxidable para ambientes desafiantes
  • Cabeza magnética estándar, hermética RedHat II tipos 1, 2, 3, 3S, 4 y 4X; cabeza magnética RedHat Tipo 1
  • Cabeza magnética opcional RedHat II antiexplosión y hermético tipos 3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7 y 9; Cabeza magnética RedHat anti explosión y hermético tipos 3, 4, 4X, 7 y 9

Documentos y dibujos