No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-15407-2-26

Válvulas neumáticas Numatics™ ISO 15407-2-26

Descripción del producto

La serie ISO 15407-2-26 de Numatics es una línea de válvulas rápidas y trabajo pesado de 26 mm diseñadas para un servicio general en todo tipo de automatización. Las válvulas cumplen con la norma ISO 5599/2 para la intercambiabilidad de la unidad de válvula a la base. Están disponibles los modelos de solenoide directo y electroválvula de mando asistido. Estas válvulas de varios propósitos emplean el ensamble de funda y corredera patentado por Numatics para ofrecer la máxima confiabilidad y durabilidad.

Actuador de válvula
Solenoide - Pilotaje neumático
Tamaño de tubería/puerto
1/4; 3/8; 8 mm; 10 mm
Tipo de puerto
G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión
Función
4 vías- 5/2; 4 vías - 5/3, 4 vías - 5/3 - Centro cerrado; 4 vías - 5/3 - Centro abierto; 4 vías - 5/3 de centro de presión
Caudal
De 1,0 VC a 2,0 VC
Normas/regulaciones
CSA; IP65; ISO
Medios
21, Aire, Gases neutros; Vacío

Características

  • Los reguladores de presión aumentan la eficiencia energética y optimizan el consumo de energía.
  • Cumplen con la norma ISO 15407-2 para el reemplazo de caída.
  • Diseño modular para una configuración fácil
  • Los controles de velocidad optimizan los ciclos de la máquina.
  • Válvulas individuales con presión aislada para un fácil mantenimiento.
  • La compatibilidad de electrónica fieldbus modular G3 y E/S permite la fácil conexión en red
  • Conexión de placas de circuito que elimina el cableado interno
  • Los conectores intercambiables se adaptan a varios tamaños de tubo
  • Los tamaños de puertos incluyen 1/4, 3/8, 8 mm y 10 mm

Documentos y dibujos