No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

Centralizador Poly-Glider de PolyOil

Descripción del producto

El centralizador Poly-Glider™ de PolyOil es el primer centralizador disponible en el mercado con un efecto de factor de fricción realmente reducido que avanza en la reducción de la torsión y el arrastre en la construcción de pozos y perforación de revestimientos. El centralizador se comprobó en las aplicaciones más duras y abrasivas; es altamente resistente a la mayoría de los fluidos del pozo; ofrece excepcionales propiedades contra el impacto y desgaste, y es ideal para entornos de orificios abiertos.

Aplicaciones
Centralizadores de tubería, centralizadores de malla del pozo, reducción de fricción, aislamiento térmico, aislamiento eléctrico

Características

  • Contacto no metálico; menos fricción que cualquier metal.
  • Hasta siete veces más ligero que los tipos de línea de control convencionales; se redujo el peso efectivo del revestimiento.
  • Material resistente al desgaste y no corrosivo.
  • Menores costos gracias a una implementación más rápida.
  • Manipulación más fácil y segura en el sitio de perforación debido a su diseño liviano.
  • Flotabilidad fuerte: ayuda a la flotación de los tubulares en los orificios.
  • Se suministran con collares de tope de acero especialmente revestidos, que vienen previamente ensamblados con tornillos de bloqueo.
  • Se adaptan a los puntos más estrechos.

Documentos y dibujos