No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-SAM42 Acoustic Particle Monitor

Rosemount™ SAM42 Monitor acústico de partículas

Descripción del producto

Optimice la producción de su pozo al monitorizar instantáneamente los índices de arena directamente desde el dispositivo, mientras minimiza el riesgo de erosión en las tuberías y aumenta la seguridad de su activo. El Rosemount SAM42 es un monitor acústico de partículas no intrusivo que proporciona índices de arena instantáneos y un indicio de la producción de partículas sólidas desde el dispositivo, con la capacidad de detectar sólidos de bajas concentraciones en condiciones difíciles. Estas características se combinan para ofrecer repetibilidad y sensibilidad en las mediciones de arena líderes en la industria en condiciones de campo.

Certificaciones y aprobaciones
Ex d (ignífugo) y Ex i (seguridad intrínseca)
Clasificación IP: IP66, IP68, tipo de compartimiento 4X
Salida
Intensidad de la arena (μV)
Índice de arena (g/s)
Arena acumulada (g)
Sensibilidad
Índice mínimo detectable de arena: 0,01 g/s (*En las condiciones de la prueba de referencia)
Incertidumbre
±5 % (con calibración de inyección de arena)
Repetibilidad
Mejor que 1 %(*En las condiciones de la prueba de referencia), lo que significa que la señal del sensor leerá repetidamente los mismos valores con una desviación inferior al 1 %
Tasa de actualización
Frecuencia de lectura: 1 segundo
Temperatura de operación
De −40 °F (–40 °C) a 554 °F (290 °C) en la superficie del tubo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU (RS485)
Entrada
Voltaje de entrada: 24 VDC/100-240 VAC
Dimensiones
78 mm (diámetro exterior) (3,07 in) x 158 mm (6,22 in)
Peso
~3 kg
Rango de detección
Detección de partículas: normalmente a partir de 15 μm* en gas y 25 μm* en líquido, en función de la velocidad del caudal (*En las condiciones de la prueba de referencia)

Características

  • Sensor no intrusivo con procesamiento de la señal integrado que envía los datos procesados desde el dispositivo al DCS sin requisitos de software
  • El diseño compacto y antideflagrante es compatible con la instalación más sencilla en el campo, con menos costos de mantenimiento
  • Proporciona datos en tiempo real para la producción de sólidos, lo que permite una mejor toma de decisiones
  • El mejor desempeño térmico de su categoría: funciona en tuberías con una temperatura de superficie de entre −40 °C (−40 °F) y 290 °C (554 °F) 
  • Capacidad para detectar sólidos a una concentración ultrabaja de sólidos en el caudal
  • Repetibilidad líder en la industria (mejor que el 99 %) y sensibilidad

Documentos y dibujos