No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2230 Graphical Field Display

Rosemount 2230™  Pantalla gráfica de campo

Descripción del producto

El Rosemount 2230 Pantalla gráfica de campo presenta datos de medición del tanque tales como nivel, temperatura, presión y volumen total observado. Proporciona todos los datos del tanque directamente en el campo y ofrece diferentes opciones de visualización. Esta pantalla con retroiluminación y de fácil manejo está diseñada para condiciones medioambientales duras y puede ser instalada en áreas clasificadas, en el techo o al pie del tanque. Está aprobada para la transferencia de custodia.

Variables de la pantalla
Nivel, variación de nivel, espacio vacío, intensidad de la señal, volumen (TOV), temperatura media del líquido, temperatura de puntos 1–16, temperatura media del vapor, temperatura ambiental, nivel de agua libre, presión de vapor, presión de líquido, presión de aire, densidad observada y caudal.
Pantalla/interfaz
Pantalla monocromática LCD con luz de fondo, 128 x 64 píxeles.
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse al modelo Rosemount 2410 con Tankbus auto-configurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Fuente de alimentación
• FISCO: 9,0 - 17,5 VCC, no se ve afectado por la polaridad (por ejemplo, del concentrador de tanques 2410).
• Entidad: 9,0 - 30,0 VCC, no se ve afectado por la polaridad.
Temperatura ambiente
De –20° a +70 °C (de –4° a 158 °F)
Protocolo de comunicación
Foundation™ Fieldbus para conectarse con el modelo Rosemount 2410 con Tankbus autoconfigurable o cualquier sistema host Foundation™ Fieldbus.
Protocolo de comunicación
Compatible con la emulación de los protocolos de comunicación de otros proveedores, como los siguientes: Enraf, E+H, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura y Tokyo Keiso.

Características

  • Observe en tiempo real los datos de medición en tanques, como nivel, temperatura, presión y volumen total observado.
  • Elija entre 7 idiomas y varias opciones de visualización.
  • Instalación en áreas clasificadas.
  • Obtenga excelente legibilidad con la pantalla retroiluminada.
  • Obtenga lecturas de la transferencia de custodia.
  • Benefíciese con el Tankbus de 2 hilos de bajo voltaje para una instalación fácil y segura.

Documentos y dibujos