No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-2410 Tank Hub

Rosemount™ 2410 Concentrador de tanques

Descripción del producto

El modelo Rosemount 2410 gestiona la comunicación entre los dispositivos de campo y la sala de control y está disponible en dos versiones, para uno o varios tanques. Las opciones de comunicación con la sala de control incluyen Modbus, IEC 62591 (protocolo Wireless HART®) y emulación de protocolos de otros proveedores. El modelo Rosemount 2410 también proporciona alimentación a los dispositivos de campo Rosemount por medio del Tankbus intrínsecamente seguro según FISCO.

Versiones del concentrador de tanques
Versión para un tanque: admite un medidor Rosemount 5900S 2 en 1, o dos Rosemount 5300, 5400 o 5900  Medidores de nivel por radar instalados en el mismo tanque.
Aprobación de la transferencia de custodia
Versión para varios tanques: para una configuración del sistema Rosemount 5300/5400/5900, el software admite 16 dispositivos de campo y 10 tanques por concentrador, con un máximo de cinco medidores Rosemount 5300 o 5400 por concentrador.
Aprobación de transferencia de custodia
OIML R85:2008 y certificaciones nacionales tales como PTB, NMi, etc.
Seguridad
• Certificación SIL 2 y SIL 3.
• Homologado por TÜV y certificado WHG para prevención de sobrellenado.
Tankbus
Foundation™ Fieldbus FISCO (auto-configurable).
Bus de campo
El modelo Rosemount 2410 se comunica con un host o una unidad de comunicación de campo mediante protocolos TRL2 Modbus, RS485, 4-20 mA/HART, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, WirelessHART®.
Salidas de relé
Dos relés con certificación SIL, que se pueden configurar para diferentes tanques y variables de proceso.
Entrada analógica
Un canal de entrada, rango de corriente de 0 a 23 mA.
Salida analógica
Un canal de salida (con certificación SIL), rango de corriente de 3,5 a 23 mA (HART).
Pantalla/Interfaz
Pantalla de lectura digital integrada: nivel, índice de nivel, volumen vacío, intensidad de la señal, volumen (TOV), temperatura promedio del líquido, temperatura de 1–16 puntos, temperatura promedio del vapor, temperatura ambiente, nivel de agua libre, presión del líquido, presión de vapor y de aire, densidad observada, densidad de referencia y caudal.
Fuente de alimentación
24-48 VCC (-15% a 10%) .
• 48-240 VCA (-15% a 10%), 50/60 Hz.
Temperatura ambiente
De -40° a 70 °C (de -40° a 158 °F). La temperatura mínima de arranque es de -50 °C (-58 °F).
Con pantalla LCD: de -24° a 70 °C (de -13° a 158 °F).

Características

  • Recopile y transfiera datos de uno o varios tanques a la sala de control.
  • Ahorre costos de instalación con el Tankbus de dos hilos intrínsecamente seguro alimentado por bus.
  • Opte entre varias posibilidades de comunicación para la sala de control, entre ellas Modbus, IEC 62591 (protocolo WirelessHART®) y la emulación de protocolos de otros proveedores.
  • Calcule la temperatura media, la densidad observada y el volumen basado en la tabla de calibración de tanques.
  • Simplifique el arranque con la configuración automática de los dispositivos del tanque.
  • Obtenga dos relés de salida configurables y una salida analógica para el nivel de alarmas, todo con certificación SIL.

Documentos y dibujos