No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-IO Box

Caja de E/S Rosemount™

Descripción del producto

Conecte los componentes de monitorización de sus tanques marítimos con la caja de E/S Rosemount (IOB). Se integra con la unidad de suministros y comunicaciones (SCU), así como con otros equipos, como la computadora principal de su buque y la calculadora de carga. Utiliza una interfaz de serie y funciona con una amplia gama de entradas y salidas digitales y analógicas. La IOB ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de las estaciones de trabajo y otros equipos. Cuando se requiere, también proporciona una conversión de interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.

Dimensiones
280 x 230 x 110 mm
Peso
5 kg
Fuente de alimentación
115/230 VCA

Características

  • Incluye relés de falla del sistema y alarma común.
  • Ofrece aislamiento galvánico entre la unidad de la estación de trabajo y otros equipos.
  • Conecta la unidad de estación de trabajo con la unidad de suministro y comunicaciones (SCU) y con otros equipos como la computadora principal de la embarcación, el calculador de carga y un amplio rango de entradas y salidas analógicas/digitales.
  • Ofrece conversión de interfaz para RS-232, RS-422 y RS-485.
  • Cumple los requisitos de todas las principales sociedades de clasificación marítimas

Documentos y dibujos