No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-P-TankMaster Inventory Management Software

Software de gestión de inventario TankMaster de Rosemount™

Descripción del producto

El TankMaster de Rosemount es un paquete de software de gestión de inventario basado en Windows, fácil de utilizar y poderoso. El TankMaster de Rosemount recopila datos de medición de tanques en tiempo real, como nivel, temperatura, nivel de interfaz de agua y presión. Calcula automáticamente el volumen y la masa para inventario y la transferencia de custodia para tanques de almacenamiento de líquidos a granel. Proporciona la descripción general, la configuración y el servicio al operador para los sistemas de medición de tanques Rosemount.

Datos de medición de tanques
Nivel, temperatura (promedio y puntual), nivel de agua libre, presión, parámetros de gas licuado (según la configuración del sistema).
Cálculos de inventario
Volumen total observado (TOV), volumen bruto observado (GOV), volumen bruto estándar (GSV), volumen neto estándar (NSV), masa y densidad conforme a las tablas actuales de API (6, 54, 24, A-D), ISO y otras normas importantes.
Manejo de alarmas
Alarmas de punto de referencia, resumen de alarmas, registro de alarmas y registro de eventos de alarmas.
Generación de informes
Registro general, balance de masa e informes de lotes.
Vistas personalizadas
Las vistas estándares abarcan la mayoría de las instalaciones, aunque los diseños de la planta y el tanque pueden ser personalizados.
Instalación y configuración del sistema
Un asistente paso a paso proporciona la configuración e instalación guiadas de todos los dispositivos en un sistema de medición de tanques Rosemount.
Capacidades de red
Admite una red de varios PC de servidor y cliente. Acceso a datos del TankMaster desde cualquier PC dentro de la red.
Seguridad
Niveles de acceso: Administrator (Administrador), Supervisor (Supervisor), Operator (Operador) y View Only (Solo visualización).
Interoperabilidad
Compatible con Modbus RTU y  OPC Data Access 2.0 (OLE para control de procesos), con la posibilidad de exportar los datos de inventario y transferencia de custodia desde TankMaster a otros clientes, como diferentes SCD, PLC, sistemas Scada o programas de Microsoft Office.
Capacidad de emulación
Capacidad de reemplazar perfectamente otros sistemas de gestión de tanques con el TankMaster de Rosemount. Recopilación y visualización de datos más soporte para el control de dispositivos, por ejemplo servocomandos.
Redundancia
Dos PC redundantes con TankMaster pueden estar conectadas a los puertos de host en uno o más Rosemount 2460 Concentradores de sistemas. Dos posibles configuraciones de TankMaster:
• Ambas PC activas que solicitan datos en forma separada.
• Una PC principal activa y la otra inactiva en modo de respaldo (reserva activa).
Acceso a Internet
Mediante la red de TankMaster.

Características

  • Mejore la eficiencia de la planta al obtener información completa de los tanques.
  • Obtenga cálculos de inventario en tiempo real con volúmenes normalizados según el estándar API.
  • Consiga interoperabilidad de la red con los sistemas host y otros proveedores.
  • Aumente la seguridad gracias a una poderosa gestión de alarmas.
  • Aumente la confiabilidad gracias a funciones de redundancia inteligentes.

Documentos y dibujos