Cerrar
Logre mediciones precisas de la temperatura del proceso y reduzca el riesgo de fallos en ambientes complejos con el termopozo Twisted Square. Su diseño revolucionario elimina más del 90 % de la tensión dinámica, la causa principal de fallas por fatiga del termopozo, y ofrece una solución excelente para los termopozos convencionales que no pasan las evaluaciones ASME PTC 19.3 TW.