No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-corrosion-probes

Roxar Retrievable Linear Polarization Resistance Probes

Descripción del producto

Roxar Retrievable Linear Polarization Resistance (LPR) probes are installed in high pressure 2#8221; hydraulic or mechanical access fittings. LPR technology is based on electrochemistry and provides immediate corrosion rate information. Many designs are available and - when used with Roxar CorrLog instruments and the Roxar Fieldwatch software - contributes to efficient corrosion control of water systems.

Clasificación de la presión
Estándar: 6000 psi (420 bar) Opcional: 10 000 psi (690 bar)
Temperatura máxima
145°C/293°F
Material del elemento de la sonda
Acero al carbono St 52-3N de forma estándar
Material del cuerpo de la sonda
El material estándar es de acero inoxidable y dúplex
Conector
Amphenol de seis pines (macho)

Características

  • Información inmediata sobre las tasas de corrosión cuando se usa en sistemas de agua (conductivos)
  • Fácil instalación y reemplazo con la herramienta retráctil Roxar
  • Compatible con sistemas de acceso proporcionados por la mayoría de los proveedores, se puede instalar en la mayoría de las ubicaciones de sonda de 2” existentes
  • Las mediciones de la sonda LPR son fáciles de comprender y se relacionan con

Documentos y dibujos