No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Roxar-P-lpr-probes

Roxar Retractable Linear Polarization Resistance Probes

Descripción del producto

Roxar LPR Probes are designed for installation at lower pressure in industrial applications and can be replaced under process pressure. LPR measurements are based on electrochemistry and provide immediate corrosion rate information when used in (conductive) water systems. When used with CorrLog and Roxar Fieldwatch, LPR probes contribute to highly efficient corrosion control of water systems.

Clasificación de la presión
1500 psi (105 bar)
Temperatura máxima
145 °C/293 °F
Material del elemento de la sonda
St 52-3N como estándar
Material del cuerpo de la sonda
Acero inoxidable A312 gr. 316L como estándar
Conector
Amphenol de 6 pines (macho)
Conexiones al proceso
Consulte la hoja de datos
Herramientas
Herramientas retráctiles de Roxar

Características

  • Información inmediata sobre las tasas de corrosión cuando se usa en sistemas de agua (conductivos)
  • Fácil instalación y reemplazo con la herramienta retráctil de Roxar
  • Las mediciones de sonda LPR son fáciles de comprender y se relacionan con
  • Productos de calidad controlada por parte del proveedor que siguen un estricto control de calidad y cumplimiento de las especificaciones

Documentos y dibujos