No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-P-P000115

Válvula de compuerta de guillotina Clarkson modelo KGF/KGF­HP

Descripción del producto

Las válvulas de compuerta de guillotina para suspensiones acuosas espesas Clarkson KGF y KGF-HP ofrecen tecnología comprobada de válvulas para suspensiones acuosas espesas a presiones más altas

Características

  • Los diseños de alta presión para las aplicaciones más exigentes:
    KGF: compuerta opcional CWP de 300 psi (20 bar) proporciona CWP
    KGF-HP de 450 psi (31 bar): CWP clase 300 (740 psi [51 bar])
  • Resultados de cierre hermético a las burbujas con 100 % de aislamiento en fugas de aguas abajo de cero absoluto.
  • El diseño de doble asiento proporciona flujo bidireccional y cierre.
  • Manguitos de elastómero que se pueden reemplazar en el campo.
  • Sello secundario de ajuste automático y dinámico.
  • El flujo no obstruido elimina la turbulencia y reduce la caída de presión en la válvula.
  • No hay cavidad de asiento donde se puedan acumular los sólidos y evitar el cierre completo de la compuerta.
  • Sin partes de metal en contacto con el flujo de lodo.
  • No se necesita compuerta ni empaquetadura de vástago, lo que elimina el mantenimiento y la fuga de la empaquetadura.
  • Diseño de marco adaptable (horquilla), que presenta una tuerca de vástago con parte superior desmontable, se puede modificar en el campo con un engranaje biselado o cilindro neumático.
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentos y dibujos