No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Crosby-P-P001002

Dispositivo de alivio de presión Crosby estilo JQ

Descripción del producto

Un dispositivo de alivio de presiones combinadas diseñado con piezas internas completamente aisladas de líquidos y entornos corrosivos

Características

  • Diseñado en colaboración con Chlorine Institute, Inc.
  • Ofrece confiabilidad y seguridad más allá de lo posible con una válvula de alivio de presión convencional.
  • Los sellos de diafragma de entrada y salida evitan efectivamente la corrosión de las piezas internas funcionales y el escape de emisiones fugitivas.
  • Elección de tamaños de entrada de 38 y 100 mm (1½” y 4”).
  • Modelo de 38 mm (1½”) equipado con un asiento metal a metal especial y brida de entrada aprobados por Chlorine Institute.
  • Adaptador de brida de cara elevada ANSI opcional de 1½”, 300 lb y asiento de junta tórica de elastómero disponible para un ajuste excepcional.
  • Modelo de 100 mm (4”) estándar con brida de entrada grande de superficie de lengüeta de 4”, 300 lb ANSI y asiento de metal
  • Brida de cara elevada, disponible como opción.
  • Aprobaciones de la Asociación Estadounidense de Ferrocarriles N.° SRD-989034 y SRD-989035.

Documentos y dibujos