No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-P-P000925

Válvulas de mariposa Keystone serie GRW/GRL (ISO)

Descripción del producto

Válvula de mariposa de asiento resistente para aplicaciones industriales exigentes

Características

  • Diseño del cuerpo en forma de oblea y con oreja con medidas cara a cara, según EN 558 serie 20 y API 609.
  • Diseño de acuerdo con EN 593 y API 609.
  • El asiento se puede reemplazar in situ y aísla el cuerpo y el eje completamente del flujo.
  • El cierre principal del eje supera la presión nominal de la válvula e impide fugas a la atmósfera a través de la sección del eje.
  • Un sellado secundario del eje proporciona seguridad adicional.
  • Una junta tórica moldeada en el asiento efectúa el selldo de la brida, lo que elimina la necesidad de juntas.
  • Los sellos del eje evitan que la humedad penetre en la sección del eje.
  • El eje de dos piezas permite el uso de un disco delgado con una obstrucción mínima al flujo (hasta DN 300).
  • El borde del disco pulido y redondeado proporciona un cierre plenamente concéntrico, pares más bajos, mayor duración del asiento y un cierre hermético al goteo.
  • Unos orificios de localización en el cuerpo facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
  • El cuello extendido facilita el aislamiento de los tubos.
  • Brida de actuador conforme con ISO 5211.
Certificaciones
ABS, PED, DVWG, CUTR, CRN
Conexión final
Oblea, con oreja
Aplicación
Cruceros, agua de refrigeración, compresores, circulación de aire, servicios generales de instalaciones y procesos
Material
Súper Dúplex, acero inoxidable 316, bronce aluminio, Buna-N, hierro dúctil, Dúplex, caucho Epdm, nailon
Temperatura de funcionamiento
Menos de 150 °C
Clase de presión
PN, ASME
Tipo de conexión de proceso
PN16, 150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
ASME B16.34, API 609
Tamaño de la válvula
5 pulg., NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 16 / DN 400
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Agua/glicol, agua, líquido, aire
Vástago
Junta tórica

Documentos y dibujos