Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvulas de pinzamiento

Las válvulas de pinzamiento están diseñadas para cerrar o controlar el caudal de líquidos de alta pureza en tuberías flexibles y desechables. Las válvulas de pinzamiento neumáticas controlan el caudal de los fluidos mediante el uso de aire presurizado para accionar el mecanismo de pinzamiento y abrir o cerrar la válvula. Una válvula de solenoide de pinzamiento utiliza una corriente eléctrica para controlar el movimiento del émbolo y abrir o cerrar la válvula. Nuestras válvulas de pinzamiento ASCO de 2 y 3 vías están diseñadas para garantizar la integridad de los líquidos de alta pureza en el procesamiento biofarmacéutico, los productos farmacéuticos, los diagnósticos, la tecnología de un solo uso (SUT), la cromatografía y los mercados de alimentos y bebidas.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de pinzamiento

Válvulas de pinzamiento

1-4 de 4 resultados en Productos
: