Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Termopares tipo K

Obtenga conocimiento sobre los termopares tipo K, ideales para ingenieros. Explore especificaciones y aplicaciones para la medición de temperatura industrial.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Termopares tipo K

¿Qué son los termopares tipo K? (Chromel® – Alumel®)

  • El tipo K es uno de los sensores de termopar de uso general más comunes con una sensibilidad de aproximadamente 41 μV/ºC y un rango de temperatura potencial de –270 °C a +1372 °C (–454 °F a +2501 °F) 

    • La mayoría de uso está por encima de 538 °C (1000 °F)
  • Los termopares tipo K pueden usarse en atmósferas continuamente oxidantes o neutrales 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Qué son los termopares tipo K? (Chromel® – Alumel®)

Termopares tipo K

1-1 de 1 resultados en Productos
: