El Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura mejora la facilidad de uso gracias a la configuración plug-and-play, una amplia pantalla con iluminación de fondo y conectividad inalámbrica Bluetooth®. Imagen en alta resolución
El Rosemount 3144S Transmisor de temperatura ofrece una precisión de 0,05 grados Celsius, estabilidad de 20 años, diagnósticos avanzados y mayor facilidad de uso con la nueva tecnología ReadyConnect para operaciones más eficientes y seguras
SHAKOPEE, Minn. (19 de agosto de 2025): Hoy Emerson anunció el lanzamiento del Rosemount™ 3144S Transmisor de temperatura, una nueva solución de medición industrial con la flexibilidad necesaria para afrontar los desafíos más exigentes en medición de temperatura, lo que permite aumentar la eficiencia, la seguridad y la rentabilidad.
Los técnicos y gerentes de hoy esperan que la tecnología de medición de la temperatura sea altamente precisa y confiable. La medición errática o la falla de un punto de medición puede tener un gran impacto en la productividad. Además, una mayor facilidad de uso es fundamental, especialmente ya que en la industria de procesos hay cada vez menos personal y un mayor número de empleados recientemente incorporados.
El Rosemount 3144S Transmisor de temperatura responde a estas necesidades con una precisión de 0,05 grados Celsius (0,09 grados Fahrenheit) para procesos que requieren el máximo desempeño en medición. Está disponible con una especificación opcional de estabilidad de 20 años y una garantía limitada de 20 años, lo que asegura que se trata de una de las soluciones más confiables del mercado.
La nueva tecnología ReadyConnect™ de Emerson facilita el uso al permitir la configuración plug-and-play de sensores con solo presionar un botón, lo que elimina la necesidad de ingresar manualmente la información sobre el sensor y los coeficientes de Callendar-Van Dusen y ahorra tiempo de configuración y comisionamiento.
“El Rosemount 3144S Transmisor de temperatura se adapta muy bien a una amplia variedad de aplicaciones en diversos sectores, lo que lo convierte en una opción versátil para múltiples necesidades de medición de la temperatura”, afirmó Ryan Leino, gerente sénior de productos de la división de soluciones de medición de Emerson.
Una interfaz para el operador con un menú simplificado basado en tareas y una estructura de navegación común en las herramientas de configuración y el host también contribuyen a una mayor facilidad de uso. Para aumentar aún más la productividad, los botones de servicio rápido brindan acceso local a tareas básicas de comisionamiento y mantenimiento, como visualizar la configuración actual, realizar una prueba de lazo y rotar la pantalla. La tecnología inalámbrica Bluetooth® permite el acceso remoto al dispositivo a distancias de hasta 50 pies, lo que incrementa la productividad, la confiabilidad y la seguridad.
Para abordar los desafíos asociados a los termopozos, el Rosemount 3144S Transmisor de temperatura amplía considerablemente la cobertura de aplicaciones de la tecnología Rosemount X-well™, la solución de medición no intrusiva de Emerson, que ahora puede medir hasta 650 °C (1202 °F).
Con las funciones de diagnóstico de integridad del lazo y protección para la medición con RTD, el transmisor proporciona una cobertura de diagnóstico completa desde el sensor de temperatura hasta la sala de control, incluyendo diagnósticos del estado del sensor, capacidades de dos entradas y monitoreo continuo del lazo eléctrico, lo que permite contar con información en tiempo real de cada punto de medición.
La integridad del lazo realiza un monitoreo continuo de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallas antes de que ocurran, mientras que la protección para la medición con RTD cambia automáticamente de una configuración de entrada del sensor RTD de cuatro líneas a una de tres líneas si uno de los cuatro hilos del sensor se rompe, se corroe o se afloja, desde el elemento sensor hasta las conexiones de terminal del transmisor.
Obtenga más información en www.Emerson.com/Rosemount3144S.
La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.