La nueva generación de PC industriales de Emerson ofrece una plataforma informática potente y resistente para la automatización basada en IA.

PACSystems™ IPC de Emerson

Las incorporaciones más recientes a la familia PACSystems™ IPC de Emerson ofrecen opciones de mayor rendimiento para los diseñadores responsables de transformar las operaciones con las aplicaciones informáticas locales más avanzadas, mientras que garantizan un funcionamiento continuo incluso en entornos extremos. Imagen de alta resolución

Los nuevos IPC PACSystems combinan la última generación de procesadores industriales con refrigeración optimizada y software preinstalado para simplificar la informática avanzada y la integración.

FLORHAM PARK, N.J.
(16 de septiembre de 2025) – Emerson ha anunciado hoy las plataformas informáticas industriales PACSystems™ IPC 6010, IPC 7010 y IPC 8010. Esta nueva línea amplía la familia de Emerson de modelos de ordenadores personales industriales (IPC) de alto rendimiento para aplicaciones con alta exigencia, incluidas inteligencia artificial, aprendizaje automático y analítica avanzada. Los IPC de PACSystems ofrecen la primera CPU de la última generación de procesadores diseñados específicamente para ser compatibles con capacidades basadas en IA como mantenimiento predictivo, optimización de procesos, inspección de calidad, apoyo a la toma de decisiones, gestión de la cadena de suministro y más.

Las aplicaciones críticas de transformación digital requieren plataformas informáticas fiables y resistentes, con el alto nivel de rendimiento necesario para respaldar la recopilación de datos, la conversión de protocolos, el historial y el análisis para capacidades de optimización y visualización en tiempo real. La nueva línea PACSystems ofrece actualizaciones importantes de rendimiento y más opciones para desarrollar soluciones para aplicaciones industriales exigentes, con un rango de funcionalidades y precios para apoyar operaciones escalables y un menor coste de propiedad.

La nueva línea de IPCs utiliza procesadores Intel® Core™ de 13ª generación con certificación industrial y memoria ECC soldada de hasta 64 GB, para ofrecer máxima resistencia frente a golpes y vibraciones. Su formato compacto emplea refrigeración sin ventilador, lo que permite un amplio rango de temperatura operativa de hasta 70 grados Celsius, con monitoreo térmico y un ventilador opcional disponible para entornos de alta temperatura.
Los IPC de PACSystems se benefician de las tecnologías patentadas de Emerson en vibración y gestión térmica, lo que mejora la fiabilidad y prolonga la vida útil de los equipos en campo.

Con opciones de almacenamiento en unidades de estado sólido (SSD) de hasta 4 terabytes, múltiples interfaces Ethernet gigabit, hasta cuatro ranuras PCIe®, y otras interfaces, los IPC de PACSystems pueden personalizarse para ofrecer el alto rendimiento informático necesario para los sistemas de visión, análisis avanzado, procesamiento de datos, historial/visualización y otras funciones rigurosas para la optimización de procesos y mejor perspectiva operacional.

Los sistemas operativos disponibles preinstalados y con licencia previa con software de borde y visualización ayudan a simplificar la implementación de configuraciones comunes al mismo tiempo que permiten a los usuarios personalizar completamente sus sistemas. Las opciones de sistema operativo incluyen Windows IoT Enterprise LTSC 2021, PACEdge y Linux. Las opciones de software incluyen PACEdge, Movicon Connext™ y Movicon WebHMI. Opcionalmente, los usuarios pueden cargar su propio sistema operativo o software. Los criptoprocesadores integrados del Módulo de plataforma fiable (TPM) y el software Secure Boot® garantizan que los datos y operaciones se mantengan seguros.

"Estos innovadores IPCs de nueva generación son una parte clave de la infraestructura crítica de hardware que respalda la visión Boundless Automation de Emerson,” explicó Harish Shinde, vicepresidente y gerente general de controles y software en el área de automatización discreta de Emerson. “Los IPCs PACSystems son una plataforma ideal para los desarrolladores que buscan preparar sus sistemas industriales para el futuro y garantizar un funcionamiento continuo incluso en entornos extremos, mientras crean aplicaciones avanzadas de IoT, inteligencia artificial y otras tecnologías.”.

Para obtener más información sobre el rango completo de PACSystems IPC de Emerson, incluyendo las más recientes IPC 6010, IPC 7010 y IPC 8010, visite https://www.emerson.com/en-us/catalog/emerson-ipc.


Core es una marca comercial registrada de Intel Corporation.

PCIe es una marca comercial registrada de PCI-SIG.

Windows IoT Enterprise y Secure Boot son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

Linux es una marca comercial registrada de Linus Torvalds.

Medios:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con Emerson a través deXFacebookLinkedInYouTube

Sobre Emerson
Emerson (NYSE: EMR) is a global automation leader delivering solutions for the most demanding technology challenges. Headquartered in St. Louis, Missouri, Emerson is engineering the autonomous future, enabling customers to optimize operations and accelerate innovation. For more information, visit Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.