Analizadores de gases de combustión

Analizadores de gases de combustión

Al mantener el nivel ideal de oxígeno en los gases de escape que provienen de procesos de combustión, se logran eficiencias óptimas.

Ver productos

Mejore la eficiencia de la combustión con los analizadores de combustión Rosemount™

En calderas y calentadores de proceso, la cantidad de oxígeno restante tras una reacción de combustión indica lo completo que es el proceso. La combustión completa no deja reactantes: combustible u oxígeno. El exceso de combustible es costoso y peligroso por el riesgo de explosión, mientras que el exceso de aire apagará las llamas y reducirá el contenido calorífico. Los analizadores de combustión Rosemount proporcionan una medición precisa del oxígeno restante en los gases de combustión. Al mantener un nivel ideal de oxígeno, se producen los niveles más bajos de NOx, CO y CO2.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejore la eficiencia de la combustión con los analizadores de combustión Rosemount™

Productos



Noticias y casos de estudio

Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.

Doug Simmers talks about the 6888 In-Situ Flue Gas Oxygen Analyzer and the Integral AutoCal feature.

Doug Simmers explains how the 6888 In-situ combustion analyzer helps customers solve challenges like improving combustion efficiency.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.