El AMS Wireless Vibration Monito proporciona datos de vibración completos en una red de malla inalámbrica de organización automática. Proporciona información valiosa acerca de la condición de la maquinaria para el personal de operaciones y mantenimiento. La vibración general, las mediciones de PeakVue y las lecturas de temperatura pueden integrarse fácilmente en cualquier sistema de control o historial de planta, mientras que el software AMS Device Manager y el AMS Machine Works pueden visualizar los datos de diagnóstico por medio de la plataforma del desempeño de activos PlantWeb Optics.