Los conmutadores de la serie SCP son fuentes de alimentación compactas y resistentes, diseñadas para alimentar muchos de sus dispositivos y equipos de control industrial e instrumentación, con una alta confiabilidad y una regulación estricta en las condiciones de planta más difíciles en todo el mundo. Estas fuentes de alimentación únicas se caracterizan por su fácil instalación en riel DIN y montaje en chasis. Las terminaciones son de fácil acceso. El diseño IP20 encapsulado y una amplia gama de tensiones soportarán dispositivos de baja potencia.