Las válvulas de bola con asiento metálico KTM Novatite Extreme™ ofrecen características de sellado bidireccional según la API 598 y son las primeras válvulas de bola con asiento metálico que se sometieron a pruebas de validación de diseño para todo el rango de temperatura de –50 °C a 500 °C.