Detector de temperatura por resistencia
Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) son sensores de temperatura de precisión que utilizan la resistencia del platino, el níquel o el cobre para medir la temperatura. Son ideales para aplicaciones que requieren mediciones precisas y estables en un rango de –200 °C a 600 °C, como en laboratorios y procesos industriales.