Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Detector de temperatura por resistencia

Los detectores de temperatura por resistencia (RTD) son sensores de temperatura de precisión que utilizan la resistencia del platino, el níquel o el cobre para medir la temperatura. Son ideales para aplicaciones que requieren mediciones precisas y estables en un rango de –200 °C a 600 °C, como en laboratorios y procesos industriales.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Detector de temperatura por resistencia

Preguntas frecuentes

¿Qué significan las "clases" del detector de temperatura por resistencia (RTD) (por ejemplo, Clase A frente a Clase B)?
¿Qué son los coeficientes CVD y por qué son importantes para los sensores del detector de temperatura por resistencia (RTD)?
¿Se ven afectados los detectores de temperatura por resistencia (RTD) por interferencias electromagnéticas (EMI)?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes

Detector de resistencia de la temperatura

1-1 de 1 resultados en Productos
: