Termopares tipo K
Obtenga conocimiento sobre los termopares tipo K, ideales para ingenieros. Explore especificaciones y aplicaciones para la medición de temperatura industrial.


Obtenga conocimiento sobre los termopares tipo K, ideales para ingenieros. Explore especificaciones y aplicaciones para la medición de temperatura industrial.
El tipo K es uno de los sensores de termopar de uso general más comunes con una sensibilidad de aproximadamente 41 μV/ºC y un rango de temperatura potencial de –270 °C a +1372 °C (–454 °F a +2501 °F)
Los termopares tipo K pueden usarse en atmósferas continuamente oxidantes o neutrales