La serie 651 de AVENTICS es una línea de filtros, reguladores y lubricadores neumáticos (FRL) fáciles de instalar que ofrecen las tasas de caudal más altas de la industria y los valores nominales de temperatura más amplios. Estos FRL están disponibles con puertos de 1/8 in y 1/4 in y son ideales para aplicaciones del automóvil y de neumáticos, embalaje, alimentos y bebidas y de proceso que requieren un funcionamiento altamente fiable y un equipo robusto y de apariencia moderna.