|
Tamaño del orificio
|
50 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
63 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
40 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
80 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
100 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
|
Tamaño del orificio
|
125 mm
|
|
Material del cuerpo
|
Acero inoxidable
|
|
Normas y regulaciones
|
ISO 15552
|
|
Serie del producto
|
Bearing Blocks
|
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.