Las válvulas de tope AVENTICS serie SC01 están disponibles incluso en construcción 2/2 o 3/2. Las válvulas de tope SC01 controlan la dirección del caudal y dan soporte a un diverso rango de requisitos del sistema. Nuestras válvulas de bola son confiables y resistentes en lo que se refiere al servicio y están disponibles en diferentes configuraciones y opciones.