La serie VL de ASCO Numatics comprende una válvula de seguridad manual estándar que evita la presurización no autorizada de un sistema neumático durante el servicio o el mantenimiento. La válvula utiliza una exclusiva corredera central de una única pieza que se adapta a un candado proporcionado por el usuario en la posición cerrada. Cuando está bloqueada en la posición cerrada, el sistema neumático controlado por la válvula no puede operarse hasta que se quite el candado.