La AVENTICS serie S12-PD es un tipo ISO 5599-1 con función de seguridad de ventilación y protección contra arranques inesperados. Su versión monoestable con retorno por resorte garantiza una posición predeterminada en caso de corte de energía. Incluye un sensor electrónico específico ST4 ensamblado y encapsulado en la válvula, así como una conexión eléctrica de A o M12.