Los supresores de llamas en línea roscados Enardo generalmente se usan para aplicaciones en el extremo de la línea cuando la presión de operación del sistema se encuentra cerca de los niveles atmosféricos y cuando hay una probabilidad mínima de que una llama se estabilice en el elemento del supresor de llamas por un período extendido. Las aplicaciones típicas incluyen líneas pequeñas de asistencia de combustible, líneas de gas de desecho y pequeñas líneas de instrumentación.