La familia DCX de fuentes de alimentación de automatización es lo más reciente en tecnología ultrasónica para fuentes de alimentación y control de procesos continuo. El circuito patentado brinda beneficios significativos en desempeño y consistencia, al ofrecer una mayor productividad y calidad de soldaduras. Las funciones avanzadas incluyen modo energía, interfaz web para control remoto, protección de contraseña, límites de calidad de soldadura y un puerto fieldbus EtherNet/IP para control mediante controlador lógico programable (PLC) o en una red para control distribuido en tiempo real.