Válvulas de pulso
Una válvula de pulso es una electroválvula o una válvula de diafragma operada por piloto especialmente diseñada para distribuir pulsaciones extremadamente rápidas en reversa de los sistemas del soplado de filtros de mangas a chorro. Con altos caudales, presión máxima líder en la industria y tiempos de respuesta rápidos, estas válvulas ofrecen un rendimiento óptimo de limpieza de filtros a un amplio rango de temperaturas, al tiempo que reducen el uso de aire comprimido y los costos. ASCO también ofrece válvulas piloto compactas y cajas de válvulas piloto para el control de válvulas de pulso.