No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CCL-IS

Cilindros estándar serie CCL-IS de AVENTICS™ (ISO 15552)

Descripción del producto

El cilindro serie CCL-IS de AVENTICS (ISO 15552) de diseño limpio se produce específicamente para aplicaciones de embalaje en la industria alimenticia. Se caracteriza por un montaje de detector práctico, y su diseño combina una limpieza eficiente y simple con ciclos de mantenimiento bajos.

Productos

Search
1-10 de 231 resultados para Products
:
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609634
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
25 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
25 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609635
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
50 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
50 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609636
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
80 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
80 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609637
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
100 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
100 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609638
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
125 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
125 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609639
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
160 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
160 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609640
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
200 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
200 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609641
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
250 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
250 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609642
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
320 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
320 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R481609643
Normas y regulaciones
ISO 15552
Tamaño del orificio
32 mm
Longitud de carrera
400 mm
Función del cilindro
de efecto doble
disponibilidad
7 Day
Normas y regulaciones
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
disponibilidad
ISO 15552
32 mm
400 mm
de efecto doble
7 Day
QuickShip

Características

  • Superficies anodizadas y fáciles de limpiar
  • Los rascadores y los lubricantes (NSF-H1) están aprobados para aplicaciones de alimentos
  • Tapas protectoras higiénicas para orificios de montaje no utilizados
  • Disponible en ocho tamaños que cubren diámetros de pistón de 25 mm a 125 mm
  • Posibilidad de elección entre amortiguación elástica o neumática
  • Opción de configuración de conexiones de aire para suministro y escape en el fondo trasero que incrementa la flexibilidad en el diseño del concepto de tuberías del sistema

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos