Los cilindros sin vástago serie RTC de AVENTICS ofrecen una longitud de carrera optimizada en un tamaño compacto. La unidad única de guía /pistón de una pieza y forma de pistón ovalado son solo dos funciones características de los cilindros sin vástago serie RTC además de sus muchas opciones de equipo comunes. Están disponibles en cuatro variantes: como una versión básica, versiones de bolas, guía compacta y trabajo pesado para cargas grandes. Con diferentes resistencias clave, estos cubren un gran rango de movimientos y posiciones. Con lo que se ahorra espacio y se simplifica el diseño de la máquina. La variedad de aplicaciones abarca, entre otras características, diámetros de pistón de entre 16 mm y 80 mm y longitudes de carrera de hasta 9 900 mm. Los cilindros presentan una elevadísima precisión de repetición y cubren un rango amplio de velocidad entre 0,01 m/s y >20 m/s.
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
100 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
200 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
300 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
400 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
500 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
600 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
700 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
800 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
900 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
|
Guía
|
guía integrada
|
|
Tamaño del orificio
|
32 mm
|
|
Longitud de carrera
|
1000 mm
|
|
Conexión de aire comprimido
|
G 1/8
|
|
disponibilidad
|
|
Al seleccionar un nuevo país o región, el o los producto(s) pueden no estar disponibles, y los artículos serán eliminados de su carro de compras. Comuníquese con nosotros para obtener ayuda.