La aplicación Plantweb Insight Air Cooled Heat Exchanger proporciona un monitoreo en profundidad de intercambiadores de calor refrigerados por aire y soloaires, mediante el análisis de los datos adquiridos por medio de sensores inalámbricos. La aplicación utiliza modelos y análisis de activos de aprendizaje automático, se integra fácilmente con la infraestructura existente, incluye funcionalidades del estado y alertas en tiempo real, entre ellas las de contaminación, alta vibración y detección de defectos en las rejillas.