engine-powertrain-components

Componentes del sistema de transmisión del vehículo y motor


Componentes cruciales para la seguridad y la calidad

La tecnología y las soluciones automotrices de Emerson proporcionan a los fabricantes de vehículos el desempeño confiable en toda la gama de tipos de motor. Nuestros reguladores, válvulas, sensores y sistemas de soldadura se integran al proceso de producción. Ayudamos a mantener los vehículos convencionales, alternativos e híbridos de la actualidad funcionando a niveles óptimos, desde camiones, embarcaciones y carretillas elevadoras hasta vehículos de consumo populares.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Componentes cruciales para la seguridad y la calidad

Soluciones del sistema de transmisión y motor

Motores de combustibles alternativos

Los combustibles alternativos ecológicos ayudan a los fabricantes a crear vehículos que reducen las emisiones de carbono. Emerson produce válvulas y reguladores para paneles incorporados de gas natural comprimido (GNC) y paneles incorporados de suministro de combustible de hidrógeno para motores de autobuses y camiones. Los reguladores y las válvulas de Emerson aseguran que estos paneles incorporados de suministro de combustible de hidrógeno funcionan de manera óptima, prolongan la vida útil y garantizan un suministro de energía continuamente disponible para los vehículos. 

Hybrid and Pure Electric

Newer hybrid and electric vehicles use lithium ion batteries as a power source. Emerson ultrasonic metal welding technology is ideal for the very thin, similar or dissimilar electrical-grade alloys in lithium ion batteries. Ultrasonic metal welding enables automotive manufacturers to join tab material to expanded metal or foil for electrode termination. With the lowest cost per weld, ultrasonic metal welding has proven to be more cost-effective than other fusion joining methods.

Conventional Fuel Engines

Our automotive sensors are used in air temperature sensing applications such as HVAC and Charge-Air temperature sensing, monitoring air entering the engine. With this data, the engine’s computer intelligence estimates air density to balance the mixture of air and fuel. When conditions vary, such as in the denser air of colder weather, the engine must add extra fuel to maintain the same ratio of air to fuel.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.