No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-S

Cilindros intercambiables NFPA de acero inoxidable Serie S de AVENTICS™

Descripción del producto

La Serie S de AVENTICS es una línea de cilindros neumáticos intercambiables NFPA de acero inoxidable diseñados para funcionar en las aplicaciones de lavado más duras. Su diseño de acero inoxidable ofrece una excepcional resistencia a la corrosión. Los cilindros incorporan un casquillo extralargo y banda de desgaste de gran tamaño ubicada en la parte trasera del pistón como característica estándar. Además, la configuración del sello del pistón sello en T comprobado con nitrilo carboxilado y compuesto de PTFE autolubricante permiten un uso prolongado y brindan una mayor vida útil.

Diámetro
1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
Entorno operativo
Corrosivo, interior, lavado a fondo
Carrera
Hasta 99" máx. (estándar)
Normas/regulaciones
NFPA
Presión máx. de funcionamiento
150 psi (aire)

Características

  • El tubo de acero inoxidable 316 ofrece un funcionamiento uniforme y sin corrosión
  • Los bujes de varilla compuesta PolyLube™ de vanguardia son extralargos y están específicamente diseñados para aplicaciones donde es necesario contar con excelentes características de protección contra la corrosión, baja fricción y bajo desgaste
  • El limpiador de la barra estándar es de poliuretano altamente duradero
  • El vástago del pistón está trabajado a máquina con acero inoxidable 303 y está girado, pulido y rectificado con una superficie cromada para una máxima vida útil de los casquillos del vástago y del sello.
  • El retén del casquillo tiene un diseño de cara completa para minimizar las esquinas y las grietas, lo que permite que el cilindro se adapte a aplicaciones de grado alimentario

Documentos y dibujos