Libertad para colocar estratégicamente E/S específica de aplicación, permitiendo la flexibilidad y mejorando el desempeño.

E/S basada en chasis

E/S basada en chasis de Emerson se conecta a los controladores de PROFINET en el rack o junto al controlador para administración remota.

E/S que puede usar en cualquier lugar

Nuestra familia de E/S basadas en chasis consta de dos líneas que admiten una amplia gama de módulos de E/S discretos, analógicos, mixtos y especiales sin herramientas, incluidos el termopar y el RTD. Ambos presentan un periodo de producción prolongado e ingeniería reducida necesarios para un mantenimiento más fácil. VersaMax es para máquinas pequeñas y aplicaciones de procesos livianos, mientras que RX3i proporciona diagnósticos avanzados y E/S de alto desempeño, con múltiples opciones de expansión, incluyendo administración de energía avanzada.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo E/S que puede usar en cualquier lugar
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora

Lo más reciente

Resumen de noticias: Los nuevos adaptadores de red de Emerson ofrecen conectividad de alto...

Los adaptadores de red LITE para sistemas de E/S RSTi-EP proporcionan una potente comunicación PROFINET y Modbus en un formato compacto

Boletín de noticias: La plataforma actualizada de programación de control integrado de Emerson...

La versión 10,7 de PAC Machine Edition acelera el desarrollo con un 87 % más de tiempo de validación y un 66 % de reducción en el tiempo de...

La PC industrial compacta de Emerson actualizada con cuatro procesadores centrales para Edge...

Las opciones de CPU y memoria permiten que la PC industrial compacta PACSystems IPC 2010 admita aplicaciones ubicadas en el edge para...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.