Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Motor de accionamiento de gas neumático directo serie G EIM
Motor de accionamiento de gas neumático directo serie G EIM
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El actuador de accionamiento de gas neumático multivuelta es perfecto para aplicaciones que utilizan válvulas de vástago lineal, ascendente o giratorio.
Utiliza presión directa de gas natural para accionar una válvula de tubería
Sustituye un volante de caja de engranajes por un actuador accionado por gas que puede producir hasta 900 pies/lb de torque
Instalado en casi todos los sistemas de tubería principales del mundo mucho antes de que otras marcas actuales siquiera existieran.
Las carcasas del engranaje del actuador EIM se rellenan en fábrica con un lubricante de gran calidad, cuidadosamente seleccionado para asegurar un desempeño adecuado en las condiciones operativas especificadas.
Su diseño compacto y liviano garantiza su fácil instalación, versatilidad y mantenimiento sencillo.
Motor de accionamiento por gas directo con carcasa de tamaño único y relaciones de engranajes opcionales para cambiar el torque y la velocidad
Accionamiento del volante asistido por engranajes para facilitar la operación manual, ajuste sencillo, válvulas de límite accionadas por engranaje para lograr un cierre confiable y engranaje de levas con límite intercambiable para adaptarse a cualquier movimiento de la válvula
Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Quarter turn valves and gate valves
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de tapón y de triple excentricidad