La serie WG de Numatics es una línea de tenazas paralelas que ofrece movimiento sincrónico con un pistón de doble actuación unido a una cuña doble a través del eje del pistón. Los ángulos de lados dobles de la cuña convierten el movimiento vertical en movimiento horizontal sincronizado de los dientes. Las pinzas pueden ser ligeramente presurizadas a través del orificio de purga para evitar que entren residuos o refrigerante. También se puede aplicar vacío al orificio de purga para usarlas en un entorno estéril.