Válvulas de caudal y válvulas de bloque
Las válvulas de caudal y las válvulas de bloqueo son componentes mecánicos avanzados diseñados para controlar la presión, dirigir las vías de caudal y cerrar la transferencia de fluidos. Estas válvulas forman parte integral de numerosas aplicaciones industriales, como sistemas de plomería, procesos químicos, oleoductos y gasoductos y tecnología marina. Puede seleccionar una válvula de caudal y bloqueo con desbloqueo manual o neumático en función de las necesidades de su aplicación. Con Emerson, puede elegir entre un amplio rango de opciones que incluyen válvulas lógicas, de mariposa de escape rápido, de retención unidireccional y de cierre.