El transmisor inalámbrico de nivel Rosemount™ 3408 de Emerson, con radar sin contacto, amplía la gama de aplicaciones para mediciones automatizadas, lo que ayuda a garantizar operaciones seguras y optimizadas. Imagen de alta resolución
El transmisor inalámbrico de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 reduce la complejidad, el tiempo y los costos asociados con la instalación de cableado en puntos de medición automatizados.
GOTEMBURGO, Suecia (30 de octubre de 2025) – Emerson, líder en tecnología industrial que ofrece soluciones de automatización avanzadas, lanzó el primer transmisor de nivel por radar sin contacto WirelessHART® nativo del mundo.
El transmisor inalámbrico de nivel por radar sin contacto Rosemount™ 3408 reduce la complejidad, el tiempo y los costos asociados con la instalación de cableado en puntos de medición automatizados. Al eliminar los puntos ciegos de medición y la necesidad de lecturas manuales, el transmisor mejora la seguridad de la planta, aumenta la eficiencia operativa y permite una monitorización del nivel más confiable y continua en entornos industriales.
Basado en la tecnología de onda continua de frecuencia modulada (FMCW) de 80 gigahercios, el Rosemount 3408 Wireless mide de forma confiable el nivel de líquidos y sólidos, incluso en lugares remotos donde el acceso es difícil. Esto lo hace adecuado para su uso en una amplia gama de industrias, incluyendo energía, química, metales y minería, papel y celulosa, construcción y marina.
“El Rosemount 3408 inalámbrico es un transmisor de nivel revolucionario, con una conectividad WirelessHART confiable que lo convierte en la solución ideal para una monitorización eficiente y sin complicaciones de activos remotos”, afirma Rana Zangeneh, gerente de producto del negocio de soluciones de medición de Emerson. “La valiosa información obtenida gracias al suministro de la base de datos del proceso, confiable y en tiempo real, así como a los diagnósticos avanzados, permite tomar decisiones mejor informadas, lo que en última instancia conduce a una mayor eficiencia y seguridad operativas, a la minimización del tiempo de inactividad, a la mejora de las estrategias de mantenimiento y al aumento de la rentabilidad”.
En consonancia con la visión Boundless AutomationSM de Emerson para una movilidad de datos sin fisuras, los datos de medición y diagnóstico en tiempo real se transmiten por el protocolo de comunicaciónWirelessHART. El 3408 también se puede integrar fácilmente en cualquier sistema de monitorización y control host compatible con el protocolo HART® y el estándar Field Device Integration® (FDI). Esto facilita a los equipos de operaciones y mantenimiento obtener una visibilidad clara de los datos que antes podían estar aislados, lo que se traduce en una mejora del desempeño operativo y la gestión del inventario.
El nuevo transmisor cuenta con un conjunto de funciones de diagnóstico que proporcionan información útil sobre la condición del proceso y del dispositivo, lo que se traduce en una confiabilidad de medición a largo plazo, una reducción de los costos del ciclo de vida y una mayor eficiencia y seguridad operativas. El software de diagnóstico patentado de Emerson, Smart Meter Verification, proporciona una validación del desempeño in situ sin interrumpir el proceso, mientras que la tecnología Signal Quality Metrics ofrece una evaluación continua y en tiempo real de la calidad de la señal del radar y alertas tempranas de condiciones anormales. Además, la funcionalidad del historiador de datos integrado mejora la información operativa, agiliza la resolución de problemas y facilita el mantenimiento proactivo mediante el registro y almacenamiento continuos de datos clave de medición y diagnóstico.
El modelo 3408 cuenta con un casete electrónico modular que se puede retirar o sustituir rápidamente sin alterar el cableado de campo ni la junta del proceso. La disponibilidad de diferentes tipos de sellos y antenas aumenta la gama de aplicaciones para las que es adecuado el transmisor. Con dos módulos de alimentación, las organizaciones pueden ajustar la tasa de actualización según sus necesidades y prolongar la duración de la batería con una tasa de actualización más lenta.
Para obtener más información, diríjase a www.Emerson.com/Rosemount3408.
WirelessHART, HART y Field Device Integration son marcas comerciales de FieldComm Group.