Imagen de letrero H003

Protección basada en el campo con el AMS 3000

Cuando un sistema estándar basado en racks no es una opción, el AMS 3000 ofrece protección de activos en el campo. 

Imagen C010

Protección asequible para más dispositivos de campo

Aunque la mayoría de las plantas se verían beneficiadas con las capacidades de protección sobre los activos semicríticos de producción, la realidad es que el costo y los requisitos de los sistemas tradicionales no es rentable. El CSI 3000 es una solución compacta, montada en campo que entrega protección de doble canal para una amplia gama de maquinarias, como bombas, compresores, centrifugadores, sopladores y generadores. Los enchufes y el cableado varían de acuerdo con el tipo de medición seleccionado: vibración o vibración de los rodamientos, posición, velocidad y llave.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Protección asequible para más dispositivos de campo

Funcionamiento

Mediciones y sensores

Cada módulo viene con dos canales de entrada para vibración del eje, vibración del cojinete, posición del eje, mediciones clave y de velocidad, y funciona con varios tipos de sensores como sensores de corriente parásita o piezoeléctricos. 

Salidas

Las señales de salida analógica y digital están disponibles directamente en el módulo para la parada directa de la máquina o para enviar a cualquier sistema externo de PLC o DCS. Cada salida se puede configurar libremente para limitar la supervisión y las alarmas o para reenviar el valor de medición. Se implementan señales con búfer para cada canal de entrada y están disponibles para la instalación, resolución de problemas y el análisis rápida a través de una PC conectada.

Instalación y carcasa

CSI 3000 es una unidad de protección independiente, que se puede instalar fácilmente en el campo sin necesidad de muchos cables adicionales. Conecte una fuente de alimentación de 24 voltios y sensores y el módulo estará listo para comenzar la monitorización. Debido a que CSI 3000 viene en su propia carcasa resistente para campo, no es necesaria ninguna caja de conexiones adicional.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.