sistema de tuberías en una planta industrial visto desde arriba

Simulación en DeltaV DCS

Logre la excelencia operativa mediante la simulación del desarrollo, pruebas y capacitación

Simulación exhaustiva del sistema DeltaV para desarrollar, probar y capacitar aplicaciones

Los fabricantes se enfrentan al desafío de mejorar su excelencia operativa a través de capacidades de simulación avanzadas. DeltaV Simulate mejora la calidad de los sistemas y las soluciones DeltaV, mediante el desarrollo de una herramienta para comprobar de manera exhaustiva la configuración, las pantallas del operador y las aplicaciones avanzadas antes de realizar la puesta en marcha online. Aumente la productividad de los operadores y mejore la seguridad gracias a rigurosas formaciones en entornos realistas, con la misma configuración de planta y pantallas del operador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Simulación exhaustiva del sistema DeltaV para desarrollar, probar y capacitar aplicaciones
Refinería y tanque de petróleo al atardecer

Funcionamiento

Minimice los errores del sistema

Minimice los errores del sistema con pruebas de configuración de control y gráficos del operador. Utilice el DeltaV Simulate para comprobar la lógica de control e interfaces del operador antes del comisionamiento. Simule fácilmente procesos para E/S clásicas, E/S CHARM y tarjetas de E/S Ethernet para pruebas no invasivas del sistema de control antes de la puesta en marcha en el campo, sin cambios en la configuración del sistema de control. Después de desarrollar y poner a prueba su configuración de software en DeltaV Simulate, puede transferir la configuración a su sistema en línea con las utilidades estándares de exportación/importación del DeltaV.

Mejore la eficiencia de los trabajadores

El DeltaV Simulate utiliza la misma configuración y gráficas del operador que su sistema en línea DeltaV, y se integra fácilmente con la simulación del proceso dinámico para proporcionar un entorno de capacitación realista. La simulación del proceso se puede realizar con los bloques de función DeltaV o al incorporar un paquete de simulación del proceso que cumpla con OPC como MiMiCTM.

Reduzca el cronograma del proyecto

Las arranques de plantas nuevas y las actualizaciones importantes del SCD cuestan millones de dólares. Pueden lograrse ahorros significativos al reducirse el tiempo de concreción del funcionamiento total de la planta y al evitar incidentes durante el arranque. El DeltaV Simulate minimiza las demoras y los incidentes al ofrecer una plataforma de simulación de control independiente para implementación, pruebas y capacitación previas al arranque.​​​

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.